USV-M y set USV-I, DN 20, G 1A; Roscathread ISO 228/1
003Z2147
Set de USV-M y USV-I, DN 20, rosca externa
003Z2147
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set de USV-M y USV-I, DN 20, rosca externa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material Description | USV-I/M set 20, G 1 A, PN16 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Tipo de producto | USV-M y set USV-I |
| Tipos de conexión | Roscathread ISO 228/1G 1A |
| Valores kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.015 Kilogramo |
| Peso neto | 1 Kilogramo |
| Volumen | 1.092 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |