Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M y set USV-I, DN 25, Rosca interna ISO 7/1; Rp 1

003Z2143

Set de USV-M y USV-I, DN 25, rosca interna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de USV-M y USV-I, DN 25, rosca interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosEquilibrado manual
Material DescriptionUSV-I/M set 25, R 1"", PN 16
Característica
Valor
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 25
Tipo de productoUSV-M y set USV-I
Tipos de conexiónRosca interna ISO 7/1Rp 1
Valores kvs [m³/h]4.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.63 Kilogramo
Peso neto1.63 Kilogramo
Volumen1.855 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420068145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm