Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 40, G 1 ¾A; Roscathread ISO 228/1

003Z2140

USV-I DN 40, rosca externa, válvula de ajuste

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónUSV-I DN 40, rosca externa, válvula de ajuste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Función de cierreSí
Función de drenajeSí
Grupo de productosEquilibrado manual
Limitación del caudalSí
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material DescriptionUSV-I 40, G 1 3/4, PN16
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 40
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoUSV-I
Tipos de conexiónRoscathread ISO 228/1G 1 ¾A
Valores kvs [m³/h]10.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.351 Kilogramo
Peso neto1.351 Kilogramo
Volumen2.242 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm