Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 32, Rosca interna ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2134

USV-I DN 32, rosca interna, válvula de ajuste

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónUSV-I DN 32, rosca interna, válvula de ajuste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenaje
Grupo de productosEquilibrado manual
Limitación del caudal
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material DescriptionUSV-I 32, R 1 1/4"", PN16
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de válvulaDN 32
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoUSV-I
Tipos de conexiónRosca interna ISO 7/1Rp 1 ¼
Valores kvs [m³/h]6.30 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.218 Kilogramo
Peso neto1.218 Kilogramo
Volumen2.21 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420082509
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens