Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 25, Roscathread ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2128

USV-M DN 25, rosca externa, válvula de equilibrado actualizable

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Capacidad de actualización
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónUSV-M DN 25, rosca externa, válvula de equilibrado actualizable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteNo
Función de cierre
Función de drenaje
Grupo de productosEquilibrado manual
Limitación del caudal
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material DescriptionUSV-M 25, G 1 1/4 A, PN16
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]80 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 25
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoUSV-M
Tipos de conexiónRoscathread ISO 228/1G 1 ¼A
Valores kvs [m³/h]4.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.905 Kilogramo
Peso neto0.905 Kilogramo
Volumen1.069 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420083537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm