Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MNF, DN 25, PN 25, Brida

003Z1194

MNF DN 25 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MSV-F2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 25
Contiene bateríasNo
DescripciónMNF DN 25 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil (EN-GJS 400-15)
Material DescriptionMNF DN 25 with test plugs PN 25
N.° de expediente SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 25
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoMNF
Tipos de conexiónBrida
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]9.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.49 Kilogramo
Peso neto3.49 Kilogramo
Volumen6.577 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104514390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm