MNF, DN 50, PN 25, Brida
003Z1170
MNF DN 50 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MSV-F2
003Z1170
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 25 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MNF DN 50 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil (EN-GJS 400-15) |
| Material Description | MNF DN 50 with test plugs PN 25 |
| N.° de expediente SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 50 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | MNF |
| Tipos de conexión | Brida |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 53.80 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.325 Kilogramo |
| Peso neto | 8.585 Kilogramo |
| Volumen | 14.535 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |