MSV-F2, DN 400, PN 16, Brida
003Z1091
MSV-F2 DN 400 con tomas de prueba PN16, válvula de preajuste manual
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MSV-F2, MSV-F2
Sustitución recomendada: 003Z1144
003Z1091
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Connection 1 (EF000321) | Flange |
| Connection 2 (EF000322) | Flange |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-F2 DN 400 con tomas de prueba PN16, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Housing material (EF001596) | Cast iron |
| Kvs value (EF022466) | 2584.60 |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundido (EN-GJL-250) |
| Material Description | MSV-F2 DN400 w. measuring nipples (PN16) |
| Material quality (EF001257) | Cast iron GG 25 (GJL-250) |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 130-130 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| N.° de expediente SCIP | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 40 |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 400 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| Tipo de producto | MSV-F2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 2584.60 m³/h |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | FALSE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | TRUE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 890 Kilogramo |
| Peso neto | 834.5 Kilogramo |
| Volumen | 1674.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |