MSV-F2, DN 150, PN 25, Brida
003Z1075
MSV-F2 DN 150 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual
003Z1075
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-F2 DN 150 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil (EN-GJS 400-15) |
| Material Description | Válvula Equilibrado estáticoMSV-F2 DN150 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-F2 DN65-DN150 |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 150 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | MSV-F2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 400.80 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 55.5 Kilogramo |
| Peso neto | 55.5 Kilogramo |
| Volumen | 218.88 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |