MNF, DN 150, PN 16, Brida
003Z1166
MNF DN 150 con tomas de prueba PN16, válvula de preajuste manual
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MSV-F2
003Z1166
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MNF DN 150 con tomas de prueba PN16, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris (EN-GJL-250) |
| Material Description | MSV-F2 DN150 w. measuring nipples (PN16) |
| N.° de expediente SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 150 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de producto | MNF |
| Tipos de conexión | Brida |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 400.80 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 65.6 Kilogramo |
| Peso neto | 53.1 Kilogramo |
| Volumen | 213.6 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |