LENO MSV-D, DN 32, Rosca interna ISO 228/2
003Z7004
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32
003Z7004
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 20 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexiones | G 1 ¼" |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Kvs value (EF022466) | 18.00 |
| Material del cuerpo de la válvula | CW 617N |
| Material Description | MSV-D DN32 |
| Material quality (EF001257) | CuZn40Pb2 (CW617N) |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-D/ASV-D |
| Presión diferencial [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 32 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | LENO MSV-D |
| Tipos de conexión | Rosca interna ISO 228/2 |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 18.00 m³/h |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.56 Kilogramo |
| Peso neto | 1.56 Kilogramo |
| Volumen | 2.213 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |