Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Rosca interna

003Z4086

MVT DN 50, rosca interna, válvula de preajuste manual
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MVT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Contiene bateríasNo
DescripciónMVT DN 50, rosca interna, válvula de preajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenaje
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Característica
Valor
Material DescriptionMSV BD DN50 G2 int
Product line28
Rango de presión diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Tamaño de válvulaDN 50
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoMVT
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]40.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.611 Kilogramo
Peso neto2.6 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen3.356 Litro
EAN/UPC5702425180583