MVT, DN 40, Rosca interna
003Z4085
MVT DN 40, rosca interna, válvula de preajuste manual
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: MVT
003Z4085
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 20 |
| Descripción | MVT DN 40, rosca interna, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | Sí |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR |
| Material Description | MSV BD DN40 G1 1/2 int |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Tamaño de válvula | DN 40 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | MVT |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 26.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.928 Kilogramo |
| Peso neto | 1.895 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.153 Litro |
| EAN/UPC | 5702425180569 |