Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Rosca interna

003Z4082

MVT DN 20, rosca interna, válvula de preajuste manual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Contiene bateríasNo
DescripciónMVT DN 20, rosca interna, válvula de preajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Función de cierreSí
Función de drenajeSí
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Característica
Valor
Material Description"MSV-BD DN20 G¾"" int."
Product line28
Rango de presión diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoMVT
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]6.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.89 Kilogramo
Peso neto0.89 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.314 Litro
EAN/UPC5702425180507