LENO MSV-BD, DN 15 LF, Roscathread ISO 228/1
003Z4100
MSV-BD DN 15, LF, rosca externa, válvula de preajuste manual
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Válvulas de equilibrado manual LENO™ MSV-BD
003Z4100
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 20 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexiones | G ¾ A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MSV-BD DN 15, LF, rosca externa, válvula de preajuste manual |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | Sí |
| Grupo de productos | Equilibrado manual |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR |
| Material Description | MSV-BD DN15 LF G¾" filet ext. |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Presión diferencial [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 15 LFLow flow |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | LENO MSV-BD |
| Tipos de conexión | Roscathread ISO 228/1 |
| Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
| Valores kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.835 Kilogramo |
| Peso neto | 0.812 Kilogramo |
| Volumen | 1.417 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420085517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |