Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD y set MSV-S, DN 32, Rosca interna ISO 228/1

003Z4054

Set de MSV-BD y MSV-S DN 32, rosca interna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
ConexionesG 1 ¼"
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de MSV-BD y MSV-S DN 32, rosca interna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Etiquetado del productoNo
Función de cierreSí
Función de drenajeSí
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN32
N.° de expediente SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
Norma de conexión de desagüeBSPP
Característica
Valor
Presión diferencial [kPa] [Max]250 KPa
Presión diferencial [kPa] [Min]3 KPa
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de drenaje [in]NaN in
Tamaño de válvulaDN 32
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoLENO MSV-BD y set MSV-S
Tipos de conexiónRosca interna ISO 228/1
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valor de flujo de drenaje [l/h]305 L/h
Valores kvs [m³/h]18.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.162 Kilogramo
Peso neto3.012 Kilogramo
Volumen6.912 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420096995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm