Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 20, Rosca externa

003Z4112

MSV-S DN 20, rosca externa, válvula asociada

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ConexionesG 1 A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónMSV-S DN 20, rosca externa, válvula asociada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteNo
Función de cierreSí
Función de drenajeSí
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Característica
Valor
Material DescriptionMSV-S DN20 G1" ext. for fitting
N.° de expediente SCIP257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-S DN15-DN50
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoLENO MSV-S
Tipos de conexiónRosca externa
Tomas de pruebaSin tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]6.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.513 Kilogramo
Peso neto0.471 Kilogramo
Volumen0.65 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420091839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm