Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 50, Rosca interna ISO 7/1

003Z4026

MSV-O DN 50, rosca interna, orificio Venturi fijo, válvula de preajuste manual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ConexionesRp 2
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónMSV-O DN 50, rosca interna, orificio Venturi fijo, válvula de preajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Función de cierreSí
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Material DescriptionMSV-O DN50 G2" int.
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-O DN15-DN50
Presión diferencial [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
Rango de presión diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 50
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoLENO MSV-O
Tipos de conexiónRosca interna ISO 7/1
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]37.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.854 Kilogramo
Peso neto2.544 Kilogramo
Volumen3.393 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420096940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm