Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Caudal bajo, Rosca externa

003Z4131

MSV-B DN 15, rosca externa, válvula de preajuste manual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ConexionesG ¾ A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónMSV-B DN 15, rosca externa, válvula de preajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Función de cierreSí
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de flujoCaudal bajo
Tipo de productoLENO MSV-B
Tipos de conexiónRosca externa
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.729 Kilogramo
Peso neto0.67 Kilogramo
Volumen1.356 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm