Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Rosca interna

003Z4031

MSV-B DN 15, rosca interna, válvula de preajuste manual
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: LENO™ MSV-B

Sustitución recomendada: 003Z7001

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 20
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ConexionesRp ½
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónMSV-B DN 15, rosca interna, válvula de preajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajuste
Función de cierre
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Característica
Valor
Material DescriptionValvula Equilibrado Estatico MSV-B DN15
N.° de expediente SCIPe31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-B DN15-DN50 (1)
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoLENO MSV-B
Tipos de conexiónRosca interna
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.724 Kilogramo
Peso neto0.594 Kilogramo
Volumen1.395 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm