Danfoss logo
Accessories, Valves_192N3203

Transition nipple for AB-QM; M21 x Rp 1/2" with flat gasket

192N3203

Transition nipple for AB-QM; M21 x Rp 1/2" with flat gasket

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del radiador [mm] [máx.]900 mm
Altura del radiador [mm] [mín.]300 mm
Contiene bateríasNo
DescripciónTransition nipple for AB-QM; M21 x Rp 1/2" with flat gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvulas de equilibrado y control independientes de la presión
Material DescriptionNIPPEL G1/2"-M21 MED PACKNING
Característica
Valor
Para válvulasAB-QM
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TamañoG 1/2 - M21
Tipo de accesorioBoquilla de conexión
Tipo de productoAccesorios AB-QM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.045 Kilogramo
Peso neto0.045 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC7332751001382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm