Válvulas AB-QM
Product types shown: 3
AB-QM
La AB-QM de Danfoss es una válvula de control independiente de la presión (PICV) que combina una alta precisión y durabilidad con una facilidad de uso líder en el mercado. El diseño de la AB-QM está completamente centrado en garantizar que su proyecto se realice a tiempo y dentro del presupuesto, y ofrece el sistema de climatización más eficiente.
Las válvulas independientes de la presión son válvulas de control con una función de equilibrado automático. Un controlador de la presión integrado mantiene una presión diferencial constante en la válvula de control, lo cual asegura un nivel de autoridad total y una limitación de caudal automática. Combinando dos funciones en una, el control y el equilibrio hidrónico automático, las PICV de Danfoss ofrecen una solución rentable para los retos a los que se enfrentan los diseñadores de sistemas de climatización con visión de futuro. La válvula AB-QM también se puede utilizar en sistemas de refrigeración industrial.AB-QM ANSI
The Danfoss AB-QM is a Pressure Independent Control Valve (PICV) that combines high accuracy and durability with market leading user-friendliness. The design of the AB-QM is fully geared towards making your project run on time and on budget while delivering the most efficient HVAC system.
Pressure independent valves are control valves with an automatic balancing function. An in-built pressure controller keeps a constant differential pressure over the control valve, ensuring full authority and automatic flow limitation. By combining two functions in one, control and automatic hydronic balance, Danfoss PICVs provide a cost-efficient solution for the challenges faced by forward-looking designers of HVAC systems. AB-QM can be used also in Industrial refrigeration systems.