Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 18mm

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Caudal bajo

003Z1580

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Caudal nominal [m³/h]0.200 m³/h
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvulas de equilibrado y control independientes de la presión
Característica
Valor
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm
Product line28
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tipo de flujoCaudal bajo
Tipo de productoAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Tipos de conexiónConexión por prensado 18 mm
Tomas de pruebaCon tomas de prueba

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.32 Kilogramo
Peso neto3.285 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen28.532 Litro
EAN/UPC5715162731956