Danfoss logo
FEV 013G5466

Termostato ambiente programable, FEV, Tubo capilar [m]: 2+2

013G5466

Sensor FEV para control de circuitos de calefacción

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónSensor FEV para control de circuitos de calefacción
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupo de productosTermostato ambiente programable
Material DescriptionFEV, FF Climate Control, heating, 2+2m
N.° de expediente SCIPb24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIP"FED-K-V_5"
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoFEV
Tubo capilar [m]2+2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.458 Kilogramo
Peso neto0.452 Kilogramo
Volumen1.651 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420049700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm