Danfoss logo
FEK 013G5465

Termostato ambiente programable, FEK, Tubo capilar [m]: 8

013G5468

FEK-IF sensor de control climático 8m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónFEK-IF sensor de control climático 8m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupo de productosTermostato ambiente programable
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
N.° de expediente SCIP142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIP"FED-K-V_1"
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoFEK
Tubo capilar [m]8

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.42 Kilogramo
Peso neto0.42 Kilogramo
Volumen1.661 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm