Danfoss logo
FEK 013G5465

Termostato ambiente programable, FEK, Tubo capilar [m]: 5

013G5465

FEK-IF sensor de control climático, 5m
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: FEK - control of cooling circuit

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónFEK-IF sensor de control climático, 5m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupo de productosTermostato ambiente programable
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 5m
N.° de expediente SCIP11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIP"FED-K-V_2"
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoFEK
Tubo capilar [m]5

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.404 Kilogramo
Peso neto0.404 Kilogramo
Volumen1.67 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm