Termostato ambiente programable, FED, Tubo capilar [m]: 4+11
013G5463
Sensor FED para control de secuencia en circuitos de refrigeración y calefacción, 4+11m
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Controlador de ambiente
013G5463
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Sensor FED para control de secuencia en circuitos de refrigeración y calefacción, 4+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupo de productos | Termostato ambiente programable |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 4+11m |
| N.° de expediente SCIP | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | "FED-K-V_2" |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | FED |
| Tubo capilar [m] | 4+11 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.533 Kilogramo |
| Peso neto | 0.533 Kilogramo |
| Volumen | 1.651 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |