Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Termostato ambiente programable, FED, Tubo capilar [m]: 7+8

013G5461

Sensor FED para control de secuencia en circuitos de refrigeración y calefacción, 7+8m
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Controlador de ambiente

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónSensor FED para control de secuencia en circuitos de refrigeración y calefacción, 7+8m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupo de productosTermostato ambiente programable
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
N.° de expediente SCIP142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIP"FED-K-V_1"
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoFED
Tubo capilar [m]7+8

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.516 Kilogramo
Peso neto0.516 Kilogramo
Volumen1.607 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm