Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, limitación de caudal

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Caudal [m³/h] [Max]1023.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]3.96 m³/h
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónAQ DN 450, limitación de caudal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónDefinido mediante una flecha en el cuerpo de la válvula
Característica
Valor
Grupo de productosOtras válvulas
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]210 KPa
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Min]21 KPa
Product line28
Tamaño de válvulaDN 450
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoAQ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto118 Kilogramo
Peso neto118 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702425235153