Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 544.8 m³/h

003Z3789

AQ DN 400, limitación de caudal

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]510 mm
Altura con tomas de prueba [mm]550 mm
Caudal [m³/h] [Max]544.80 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]5.29 m³/h
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónAQ DN 400, limitación de caudal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónDefinido mediante una flecha en el cuerpo de la válvula
Característica
Valor
Grupo de productosOtras válvulas
Longitud [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN400 dPv 40-400kPa Flow 5,29-544,80
Peso [kg]87.300 kg
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]400 KPa
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Tamaño de válvulaDN 400
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoAQ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto62 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto62 Kilogramo