Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 690.16 m³/h

003Z3784

AQ DN 350, limitación de caudal

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]448 mm
Altura con tomas de prueba [mm]478 mm
Caudal [m³/h] [Max]690.16 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]3.96 m³/h
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónAQ DN 350, limitación de caudal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónDefinido mediante una flecha en el cuerpo de la válvula
Característica
Valor
Grupo de productosOtras válvulas
Longitud [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN350 dPv 21-210kPa FLUXO 3,96-690,16
Peso [kg]55.000 kg
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]210 KPa
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Min]21 KPa
Product line28
Tamaño de válvulaDN 350
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoAQ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto55 Kilogramo