Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAO, DN 600, Válvula de mariposa motorizada, Actuador, ON/OFF, PN 16

003Z6400

VFH2 -FAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de rotación [°]90 °
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clase de presiónPN 16
Clase de protecciónII
Clase de protección IPIP67
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]140.0 W
Contiene bateríasNo
DescripciónVFH2 -FAO DN 600, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Frecuencia [Hz]50 Hz
Funcionamiento manual
Grupo de productosVálvulas de mariposa
Indicador de posiciónNo
Material del cuerpo de la válvulaHierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvulaAcero inoxidable
Característica
Valor
Material DescriptionVFH2-FAO DN600 flange on/off
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
N.° de expediente SCIPeca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
Nombre del producto en el expediente SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Par de accionamiento [N·m]2500 N-m
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 600
Tasa de fugas [% kVS]Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.220 V
Tipo de funcionamientoActuador
Tipo de productoVFH2-FAO
Tipo de señal de controlOn/Off
Tipo de válvulaVálvula de mariposa motorizada
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]36946.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto239.4 Kilogramo
Peso neto204.6 Kilogramo
Volumen894.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162464687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm