Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 150, Válvula de mariposa manual, Reductor, PN 16

003Z5408

VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de rotación [°]90 °
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvulas de mariposa
Indicador de posiciónSí
Material del cuerpo de la válvulaHierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvulaAcero inoxidable
Material DescriptionVFH2-LG DN150 lug worm gear
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Par de accionamiento [N·m]100 N-m
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tamaño de válvulaDN 150
Tasa de fugas [% kVS]Tasa de fugas A
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de funcionamientoReductor
Tipo de productoVFH2-LG
Tipo de válvulaVálvula de mariposa manual
Tipos de conexiónOrejera
Valores kvs [m³/h]1348.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.24 Kilogramo
Peso neto14.24 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen25.7 Litro
EAN/UPC5715162466612