Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 450, Válvula de mariposa manual, Reductor, PN 16

003Z2414

VFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de rotación [°]90 °
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvulas de mariposa
Indicador de posiciónSí
Material del cuerpo de la válvulaHierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvulaNylon coated
Material DescriptionVálvulaMariposaMotorizadaDN450PN16,16Bar
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
N.° de expediente SCIPf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Par de accionamiento [N·m]1600 N-m
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 450
Tasa de fugas [% kVS]Tasa de fugas A
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de funcionamientoReductor
Tipo de productoVFH2-WG
Tipo de válvulaVálvula de mariposa manual
Tipos de conexiónDisco
Valores kvs [m³/h]18600.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto105 Kilogramo
Peso neto105 Kilogramo
Volumen360.161 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104522111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm