Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 125, Válvula de mariposa manual, Mando, PN 16

003Z2404

VFH2 -WH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de rotación [°]90 °
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFH2 -WH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvulas de mariposa
Indicador de posición
Material del cuerpo de la válvulaHierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvulaNylon coated
Material DescriptionDN125 Handle manual, PN16, 16Bar
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Par de accionamiento [N·m]100 N-m
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Tamaño de válvulaDN 125
Tasa de fugas [% kVS]Tasa de fugas A
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de funcionamientoMando
Tipo de productoVFH2-WH
Tipo de válvulaVálvula de mariposa manual
Tipos de conexiónDisco
Valores kvs [m³/h]874.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.55 Kilogramo
Peso neto7.55 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen20.274 Litro
EAN/UPC5710104522012