Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 65, Válvula de mariposa manual, Mando, PN 16

003Z2401

VFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de rotación [°]90 °
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Article compression class (EF020007)PN 16
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fire-safe (EF022262)FALSE
Flange compression class (EF020149)PN 16
FM quality mark (EF021905)FALSE
Grupo de productosVálvulas de mariposa
Housing material (EF001596)Cast iron
Indicador de posiciónSí
Kvs value (EF022466)207.00
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material del cuerpo de la válvulaHierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvulaNylon coated
Material DescriptionDN65 Handle manual, PN16, 16Bar
Característica
Valor
Material quality (EF001257)Cast iron GGG 40 (GJS-400-15)
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medium temperature (continuous) (EF023182)95-95
Operation (EF002147)Hand wheel
Par de accionamiento [N·m]50 N-m
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Surface protection (EF000139)Other
Tamaño de válvulaDN 65
Tasa de fugas [% kVS]Tasa de fugas A
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de funcionamientoMando
Tipo de productoVFH2-WH
Tipo de válvulaVálvula de mariposa manual
Tipos de conexiónDisco
UL quality mark (EF021907)FALSE
ULC quality mark (EF021908)FALSE
Valores kvs [m³/h]207.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.74 Kilogramo
Peso neto3.74 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen9.016 Litro
EAN/UPC5710104521985