Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 600, Válvula de mariposa motorizada, Actuador, Modulante, PN 16

003Z2397

VFH2-WAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de rotación [°]90 °
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clase de presiónPN 16
Clase de protecciónII
Clase de protección IPIP67
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]140.0 W
Contiene bateríasNo
DescripciónVFH2-WAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Frecuencia [Hz]50 Hz
Funcionamiento manualSí
Grupo de productosVálvulas de mariposa
Indicador de posiciónSí
Material del cuerpo de la válvulaHierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvulaNylon coated
Material DescriptionC4C DN600 butterfly valve Mod
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
N.° de expediente SCIP3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Nombre del producto en el expediente SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Par de accionamiento [N·m]2500 N-m
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Señal de entrada de control Y [mA]0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [V]0(2) - 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 600
Tasa de fugas [% kVS]Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.220 V
Tipo de funcionamientoActuador
Tipo de productoVFH2-WAM
Tipo de señal de controlModulante
Tipo de válvulaVálvula de mariposa motorizada
Tipos de conexiónDisco
Valores kvs [m³/h]36946.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto239.7 Kilogramo
Peso neto204.9 Kilogramo
Volumen475.429 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104521947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm