Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 500, Válvula de mariposa motorizada, Actuador, ON/OFF, PN 16

003Z2394

VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de rotación [°]90 °
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clase de presiónPN 16
Clase de protecciónII
Clase de protección IPIP67
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]140.0 W
Contiene bateríasNo
DescripciónVFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Frecuencia [Hz]50 Hz
Funcionamiento manualSí
Grupo de productosVálvulas de mariposa
Indicador de posiciónNo
Material del cuerpo de la válvulaHierro dúctil (DIN GGG40)
Material del disco de la válvulaNylon coated
Característica
Valor
Material DescriptionDN500 butterfly valve on/off
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
N.° de expediente SCIPeca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
Nombre del producto en el expediente SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Par de accionamiento [N·m]1600 N-m
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 500
Tasa de fugas [% kVS]Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.220 V
Tipo de funcionamientoActuador
Tipo de productoVFH2-WAO
Tipo de señal de controlOn/Off
Tipo de válvulaVálvula de mariposa motorizada
Tipos de conexiónDisco
Valores kvs [m³/h]23915.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto143.07 Kilogramo
Peso neto116.3 Kilogramo
Volumen336.414 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104521916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm