Soluciones monotubo, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0386
Actuador termostático para control de temperatura de retorno QT 65-85°C, DN 10-20
003Z0386
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-20 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Actuador termostático para control de temperatura de retorno QT 65-85°C, DN 10-20 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Grupo de productos | Soluciones monotubo |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 0.6 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | QT 65-85°C (DN10-20) |
| N.° de expediente SCIP | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | QT |
| Product line | 28 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 65 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | QT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.216 Kilogramo |
| Peso neto | 0.214 Kilogramo |
| Volumen | 1.486 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |