Danfoss logo
AB-QT 003Z0383

Soluciones monotubo, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0383

QT 45-60 °C, DN 25-32, actuador termostático para control de temperatura de retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QMDN 25-32
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónQT 45-60 °C, DN 25-32, actuador termostático para control de temperatura de retorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de productosSoluciones monotubo
Longitud de tuberías capilares [m]0.6 m
Característica
Valor
Material DescriptionQT 45-60 °C (DN25-32)
N.° de expediente SCIPce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Nombre del producto en el expediente SCIPQT
Product line28
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]45 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoQT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.22 Kilogramo
Peso neto0.198 Kilogramo
Volumen1.425 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104012971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm