MTCV PURE, Versión: A, DN 20
003Z6520
MTCV PURE A VERSION DN20
003Z6520
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de fábrica [°C] | 50 °C |
| Clase de presión | PN 10 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Función de desinfección | No |
| Grupo de productos | Equilibrado de agua caliente |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material del cuerpo de la válvula | Rg+ |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Product line | 28 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 35 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Tipo de homologación | N/A |
| Tipo de producto | MTCV PURE |
| Tipos de conexión | Rosca interna ISO 7/1Rp ¾ |
| Valores kvs [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Versión | A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.621 Kilogramo |
| Peso neto | 0.588 Kilogramo |
| Volumen | 0.495 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502815 |
| Proposition 65 | No significant risk |