MTCV, Versión: B, DN 20
003Z1557
MTCV DN 20, Versión B, válvula de circulación termostática multifuncional
003Z1557
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de fábrica [°C] | 50 °C |
| Clase de presión | PN 10 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | MTCV DN 20, Versión B, válvula de circulación termostática multifuncional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Función de desinfección | Sí |
| Grupo de productos | Equilibrado de agua caliente |
| Material del cuerpo de la válvula | Rg5 |
| Material Description | MTCV B VERSION DN20 |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 100 KPa |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 35 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Tipo de homologación | ACSPZH |
| Tipo de producto | MTCV |
| Tipos de conexión | Rosca interna ISO 7/1Rp ¾ |
| Valores kvs [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Versión | B |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.676 Kilogramo |
| Peso neto | 0.676 Kilogramo |
| Volumen | 0.504 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104067858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |