Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versión: A, DN 20, Tipo de homologación: DVGW

003Z0558

MTCV DN 20, DVGW, Versión A, válvula de circulación termostática multifuncional

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de fábrica [°C]57 °C
Clase de presiónPN 10
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMTCV DN 20, DVGW, Versión A, válvula de circulación termostática multifuncional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Función de desinfecciónNo
Grupo de productosEquilibrado de agua caliente
Material del cuerpo de la válvulaRg5
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN20
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]100 KPa
Característica
Valor
Product line28
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]35 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Tipo de homologaciónDVGW
Tipo de productoMTCV
Tipos de conexiónRosca interna ISO 7/1Rp ½
Valores kvs [m³/h]1.80 m³/h
VersiónA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.624 Kilogramo
Peso neto0.614 Kilogramo
Volumen0.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421547311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm