Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versión: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, Versión A, retroadaptación, válvula de circulación termostática multifuncional

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de fábrica [°C]50 °C
Clase de presiónPN 10
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMTCV DN 20, Versión A, retroadaptación, válvula de circulación termostática multifuncional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Función de desinfecciónNo
Grupo de productosEquilibrado de agua caliente
Material del cuerpo de la válvulaRg5
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Característica
Valor
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]35 °C
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Tipo de homologaciónACSPZH
Tipo de productoMTCV
Tipos de conexiónRosca interna ISO 7/1Rp ½
Valores kvs [m³/h]1.80 m³/h
VersiónA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.62 Kilogramo
Peso neto0.616 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.514 Litro
EAN/UPC5710104011462