Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versión: A, DN 15

003Z0535

MTCV DN 15, Versión A, retroadaptación, válvula de circulación termostática multifuncional

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de fábrica [°C]50 °C
Clase de presiónPN 10
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónMTCV DN 15, Versión A, retroadaptación, válvula de circulación termostática multifuncional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Función de desinfecciónNo
Grupo de productosEquilibrado de agua caliente
Material del cuerpo de la válvulaRg5
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]100 KPa
Característica
Valor
Product line28
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]35 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Tipo de homologaciónN/A
Tipo de productoMTCV
Tipos de conexiónRosca interna ISO 7/1Rp ½
Valores kvs [m³/h]1.50 m³/h
VersiónA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.584 Kilogramo
Peso neto0.584 Kilogramo
Volumen0.535 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm