CDT, DN 50, Rosca externa
003Z7702
CDT DN 50, rosca interna, válvula de cierre
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Válvulas asociadas
003Z7702
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| Descripción | CDT DN 50, rosca interna, válvula de cierre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | No |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Posición de montaje | Tubería de impulsión |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Tamaño de válvula | DN 50 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | CDT |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
| Valores kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.945 Kilogramo |
| Peso neto | 1.945 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.466 Litro |
| EAN/UPC | 5710104095608 |