ASV-M, DN 15, Rosca interna
003L7691
ASV-M DN 15, rosca interna, válvula de cierre
003L7691
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ASV-M DN 15, rosca interna, válvula de cierre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | No |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ASV-M DN 15 INTERNALTHREAD |
| N.° de expediente SCIP | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | "ASV-I/M" |
| Posición de montaje | Tubería de impulsión |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | ASV-M |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.241 Kilogramo |
| Peso neto | 0.241 Kilogramo |
| Volumen | 1.819 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |