Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 20, Rosca interna

003L7682

ASV-M DN 20, rosca interna, válvula de cierre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónASV-M DN 20, rosca interna, válvula de cierre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteNo
Función de cierreSí
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado automático
Limitación del caudalSí
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Característica
Valor
Material DescriptionASV-M DN 20 INT.THR.
N.° de expediente SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Nombre del producto en el expediente SCIP"ASV-I/M"
Posición de montajeTubería de impulsión
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 20
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoASV-M
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]2.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.49 Kilogramo
Peso neto0.46 Kilogramo
Volumen2.946 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421528020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm