Danfoss logo
ASV-I 003L7646

ASV-I, DN 15, Rosca externa

003L7646

ASV-I DN 15, rosca externa, válvula de ajuste

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónASV-I DN 15, rosca externa, válvula de ajuste
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Función de cierreSí
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado automático
Limitación del caudalSí
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Característica
Valor
Material DescriptionASV-I DN 15 EXTERNAL THREAD
N.° de expediente SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Nombre del producto en el expediente SCIP"ASV-I/M"
Posición de montajeTubería de impulsión
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Tipo de productoASV-I
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]1.60 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.348 Kilogramo
Peso neto0.343 Kilogramo
Volumen1.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421527962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm