ASV-I, DN 15, Rosca interna
003L7641
ASV-I DN 15, rosca interna, válvula de ajuste
003L7641
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ASV-I DN 15, rosca interna, válvula de ajuste |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Escala de ajuste | Sí |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Función de cierre | Sí |
| Función de drenaje | No |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kvs value (EF022466) | 160.00 |
| Limitación del caudal | Sí |
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
| Material Description | ASV-I DN 15 INTERNAL THREAD |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 150 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 120-120 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | "ASV-I/M" |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 15 |
| Posición de montaje | Tubería de impulsión |
| Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| Tipo de producto | ASV-I |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | TRUE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.348 Kilogramo |
| Peso neto | 0.33 Kilogramo |
| Volumen | 1.788 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |